Opublikuj swoje produkty
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1UA
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1UA
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1UA
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1UA
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1UA
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1UA

    Holds up to four QuickNet™ Cassettes, FAP adapter panels, or FOSM splice modules. Open access version of FCE1U enclosure. Dimensions: 1.73"H x 17.60"W x 16.30"D (43.9mm x 447.0mm x 414.0mm)

    Opis
    • Overall Depth (In.) 16.3

      Overall Depth (mm) 414

      Overall Height (In.) 1.73

      Overall Height (mm) 43.9

      Color Black

      Number of Rack Spaces 1

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypanduit-fce1ua
    • Rodzina produktuElectronics
    • Grupa produktuCommunication and Data Processing Equipment
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)1.73
    • Szerokość (cale)17.6
    • Głębokość (cale)16.3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
    • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC code4322
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 DescriptionData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Distribution
    • OmniClass Number23-19 15 00
    • OmniClass TitleCommunication Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText