Opublikuj swoje produkty
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF4WH
Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF4WH
    Panduit

    Patchrunner® 2 Horizontal Cable Manager (White) - PR2HF4WH

    The Panduit PatchRunner 2 Horizontal Cable Manager organizes and protects copper and fiber network cabling in any standard EIA 19in (483mm) rack or cabinet. Large front finger openings easily accommodate Category 6 and 6A cables, reducing installation time and maintenance costs. This manager matches depth for flush mount with PatchRunner 2 and PatchRunner 2 Enhanced vertical cable managers. Single-sided manager. Dual-hinged, magnetic front cover, 4RU, White, 1pc.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPR2HF4WH-patchruner-horizontal-cable-manager
    • Rodzina produktuElectronics
    • Grupa produktuCommunication and Data Processing Equipment
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC code4322
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_21
    • Uniclass 2015 DescriptionData equipment cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 23 13
    • OmniClass TitleVertical Electrical Racks
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL