Opublikuj swoje produkty
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
QuickNet Accessory - QPPABL
    Panduit

    QuickNet Accessory - QPPABL

    Mini Com 6-port QuickNet patch panel adapter in black

    Opis
    • Number of Ports 6

      Color Black

      CE Compliant Yes

      Part Features NA

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyQuickNet-Accessory-QPPABL
    • Rodzina produktuElectronics
    • Grupa produktuCommunication and Data Processing Equipment
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-07-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)0.81
    • Szerokość (mm)4.16
    • Głębokość (mm)1.62
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliwęglan
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
    • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC code4322
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
    • OmniClass Number23-37 25 15
    • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment