Opublikuj swoje produkty
QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FC2XN-12-03AS

OM3 12-fiber total, standard loss, SC duplex adapter cassette (color and split sleeve dictated by fiber type), Standard Method A

Opis
  • Specifications
    Fiber Type - OM3
    Number of Fibers - 12
    Connector 1 Type - SC Duplex
    Connector 2 Type - MPO Male
    Overall Width (mm) - 89
    Overall Depth (mm) - 125
    Overall Height (mm) - 35
    Product Type - Opticom SC Cassette
    Performance Level - OM3
    Application - Application areas include key elements as specified in Data Center Cabling Standard TIA 942 cross connects in main, horizontal, and equipment distribution areas.
    Compatible Fiber - OM3 50/125µm
    Maximum Overall Height (mm) - 35.0
    Number of Rack Spaces - NA
    Part Features - Quick and easy deployment in high density applications and provide efficient utilization of rack space and design flexibility.
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyQuickNet-SFQ-Cassette-FC2XN-12-03AS
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-08-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)35
  • Szerokość (mm)89
  • Głębokość (mm)125
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliwęglan
  • Materiał dodatkowyComposite
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC code4322
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
  • OmniClass Number23-37 25 15
  • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment