Opublikuj swoje produkty
QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS

6-fiber, Quicknet SFQ cassette, OS1/OS2 9/125µm, standard loss, duplex SC to MTP, method A

    Opis
    • Specifications
      Fiber Type - OS2
      Number of Fibers - 6
      Connector 1 Type - SC Duplex
      Connector 2 Type - MPO Male
      Product Type - SFQ Cassette
      Performance Level - OS2
      Compatible Fiber - OS2 9/125µm
      Number of Rack Spaces - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyQuickNet-SFQ-Cassette-FQ9N-06-03AS
    • Rodzina produktuElectronics
    • Grupa produktuCommunication and Data Processing Equipment
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-08-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)21
    • Szerokość (mm)106
    • Głębokość (mm)128
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliwęglan
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
    • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC code4322
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
    • OmniClass Number23-37 25 15
    • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment