Opublikuj swoje produkty
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FQXO-12-10AS

    12-fiber QN SFQ cassette, six LC duplex adapters to MTP

      Opis
      • Specifications
        Fiber Type - OM3
        Number of Fibers - 12
        Connector 1 Type - LC Duplex
        Connector 2 Type - MPO Male
        Product Type - SFQ Cassette
        Compatible Fiber - Optimized OM3 50/125µm
        Number of Rack Spaces - NA
        Performance Level - OM3
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyQuickNet-SFQ-Cassette-FQXO-12-10AS
      • Rodzina produktuElectronics
      • Grupa produktuCommunication and Data Processing Equipment
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2018-08-15
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)21
      • Szerokość (mm)106
      • Głębokość (mm)128
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyPoliwęglan
      • Materiał dodatkowyComposite
      • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
      • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
      • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
      • UNSPSC code4322
      • Uniclass 2015 CodePr_70_75_04
      • Uniclass 2015 DescriptionAudio, data and visual outlet plates and controllers
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
      • OmniClass Number23-37 25 15
      • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment