Opublikuj swoje produkty
QuickNet SFQ Cassette - FQZO-06-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQZO-06-03AS

6-fiber QuickNet SFQ cassette, optimized OM4 (50/125µm), three LC duplex adapters to MTP

Opis
  • Specifications
    Fiber Type - OM4
    Number of Fibers - 6
    Connector 1 Type - SC Duplex
    Connector 2 Type - MPO Male
    Product Type - SFQ Cassette
    Performance Level - OM4
    Compatible Fiber - Optimized OM4 50/125µm
    Number of Rack Spaces - NA
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyQuickNet-SFQ-Cassette-FQZO-06-03AS
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-08-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)21
  • Szerokość (mm)106
  • Głębokość (mm)128
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliwęglan
  • Materiał dodatkowyComposite
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC code4322
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
  • OmniClass Number23-37 25 15
  • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment