Opublikuj swoje produkty
QuickNet SFQ Cassette - FQZO-12-10AF
QuickNet SFQ Cassette - FQZO-12-10AF
QuickNet SFQ Cassette - FQZO-12-10AF
QuickNet SFQ Cassette - FQZO-12-10AF
    Panduit

    QuickNet SFQ Cassette - FQZO-12-10AF

    12-fiber QuickNet SFQ cassette, optimized OM4 (50/125µm), six LC duplex adapters to MTP

    Opis
    • Specifications
      Fiber Type - OM4
      Number of Fibers - 12
      Connector 1 Type - LC Duplex
      Connector 2 Type - MPO Male
      Overall Width (mm) - 106
      Overall Depth (mm) - 128
      Overall Height (mm) - 21
      Product Type - SFQ Cassette
      Performance Level - OM4
      Compatible Fiber - Optimized OM4 50/125µm
      Maximum Overall Height (mm) - 21.0
      Number of Rack Spaces - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyQuickNet-SFQ-Cassette-FQZO-12-10AF
    • Rodzina produktuElectronics
    • Grupa produktuCommunication and Data Processing Equipment
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-08-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)21
    • Szerokość (mm)106
    • Głębokość (mm)128
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliwęglan
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
    • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC code4322
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Network Equipment
    • OmniClass Number23-37 25 15
    • OmniClass TitleBroadcasting Communication and Data Processing Equipment