Opublikuj swoje produkty
Panduit Four-post Rack System - R4PCN
Panduit

Panduit Four-post Rack System - R4PCN

    The premium Panduit Four-post Rack System combines the stability of a cabinet with the accessibility of an open rack to provide the user with maximum flexibility when designing a data-center network layout. Four steel vertical posts and adjustable front and rear mounting rails provide the required strength and flexibility needed to work with various types of active equipment. Steel, 45 RU, 30in deep, Cage Nut Mounting Holes, Black, 1pc + hardware kit and paint piercing bonding kit.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyR4PCN
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuCommunication and Data Processing Equipment
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-06-04
  • Numer edycji2
  • Wysokość (cale)84
  • Szerokość (cale)23.25
  • Głębokość (cale)30
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • UNSPSC nameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSC code4322
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 DescriptionData equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
  • OmniClass Number23-35 33 23 13
  • OmniClass TitleVertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II CodeD50
  • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL