Opublikuj swoje produkty
TrueEdge™ Vertical Wall Mount Enclosures
Panduit

TrueEdge™ Vertical Wall Mount Enclosures

The PanZone® TrueEdge Vertical Wall Mount Enclosure provides a comprehensive architecture that allows up to 36" of active equipment depth to be mounted in a low-profile application. This lowprofile wall mount enclosure houses traditional horizontal equipment vertically on a wall and, in tandem, minimizes network infrastructure investment by providing a solution to eliminate a rack or cabinet (TR in a BOX and Micro Data Center). The structurally engineered design provides space for up to 36" of active equipment depth, has a premium static load rating of up to 400 lbs., and best-in-class thermal ratings to eliminate equipment failure.

Opis
  • The Revit files cover the following part numbers:

    WME3BL
    WME6BL
    WME9BL

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytrueedge-vertical-wall-mount-enclosures
  • Rodzina produktuElectronics
  • Grupa produktuComputer Network Equipment
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)42
  • Szerokość (cale)28.5
  • Głębokość (cale)9.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyFarba
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)77
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sieci