Opublikuj swoje produkty
Pass
Panto Spa

Pass

Characterized by the interplay of flat and tilted surfaces like a delicate origami, Pass is an entry door produced in teak wood. In this special version the wood surfaces are treated with "dry" effect acrylic paint that maintains the natural beauty of teak. The stainless steel internal hardware features automatic, three-point locking SECURY lock.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypass003
  • Rodzina produktuDoor
  • Grupa produktuWood
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-09-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2300
  • Szerokość (mm)1100
  • Głębokość (mm)90
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26