Satisfying Domestic Hot Water Applications
The P-K SONIC® SCD, a stainless steel hot water supply boiler, for domestic hot water applications, exceeds all expectations in performance, material design, and size. It operates up to a certified 97% efficiency with up to 7:1 turndown and ultra-low NOx emissions.
Models: SCD650, SCD750, SCD850, SCD1000
Features
Advantages
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna | Azja |
|---|---|
Anguilla | Korea Południowa |
Antigua i Barbuda | |
Aruba | |
Bahamy | |
Barbados | |
Belize | |
Bermudy | |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | |
Curaçao | |
Dominika | |
Dominikana | |
Grenada | |
Grenlandia | |
Gwadelupa | |
Gwatemala | |
Haiti | |
Holandia Karaibska | |
Honduras | |
Jamajka | |
Kajmany | |
Kanada | |
Kostaryka | |
Kuba | |
Martynika | |
Meksyk | |
Montserrat | |
Nikaragua | |
Panama | |
Portoryko | |
Saint Kitts i Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Martin | |
Saint Vincent i Grenadyny | |
Salwador | |
Sint Maarten | |
Stany Zjednoczone | |
Trynidad i Tobago | |
Turks i Caicos | |
Wspólnota Saint-Barthélemy | |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon | |
Wyspy Dziewicze |