Opublikuj swoje produkty
BioPLus A+
BioPLus A+
    Paver

    BioPLus A+

    BioPLUS® is a patented construction system, composed of concrete formwork blocks lightened of LECA expanded clay and insulating insert high density.
    Opis
    • CHARACTERISTICS OF THE BLOCK 40.5 cm thick adim radioactivity index 0,306 + 0,015 CHARACTERISTICS OF THE ISOLANT expanded polystyrene insulation with graphite thickness 17 cm thermal conductivity W / mK 0.030 CHARACTERISTICS OF THE WALL thermal transmittance W / m2 K 0,22 periodic thermal transmittance Y W / m2 K 0.019 mqK / W 4.38 thermal resistance equivalent thermal conductivity W / mk 0.092 acoustic insulation by air dB 57 weight of the masonry Kg / mq 500 thickness cast concrete cm 15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBioPLus-A
    • Rodzina produktuBioPlus
    • Grupa produktuA+
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-31
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_16
    • Uniclass 2015 DescriptionConcretes
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete
    • OmniClass Number23-13 35 21 11
    • OmniClass TitleConcrete Structural Walls
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls