Opublikuj swoje produkty
BioPLus Standard
BioPLus Standard
    Paver

    BioPLus Standard

    BioPLUS® is a patented construction system, composed of concrete formwork blocks lightened of LECA expanded clay and insulating insert high density.
    Opis
    • CHARACTERISTICS OF THE BLOCK
      33.5 cm thick
      adim radioactivity index 0,306 + 0,015
      CHARACTERISTICS OF THE ISOLANT
      expanded polystyrene insulation with graphite
      10 cm thick
      thermal conductivity W / mK 0.030
      CHARACTERISTICS OF THE WALL
      thermal transmittance W / m2 K 0,30
      periodic thermal transmittance Y W / m2 K 0.029
      mqK / W thermal resistance 3.12 2
      equivalent thermal conductivity W / mk 0.107
      acoustic insulation by air dB 57
      weight of the masonry Kg / sqm 470
      thickness cast concrete cm 15

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBioPLus-Standard
    • Rodzina produktuBioPlus
    • Grupa produktuStandard
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-31
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton