Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
paver/products/40a3eec7-2cc3-487b-b2c3-0ad4c9f482d9
Strona główna
Kategorie
Materiały budowlane
Bruk i kamienie
Praga
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Paver
Obserwuj
Praga
Praga is an innovative self-locking block that can be used alone to pave pedestrian areas of high architectural value
Pobierz
Opis
Opis
Dimensions: 6.0 x 6.0 cm Thickness: 6 cm Weight: 136 kg / sqm
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
Praga
Rodzina produktu
Self-locking flooring
Grupa produktu
Design series
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2019-05-31
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
Opis techniczny
http://www.paver.it/pavimentazioni-autobloccanti/serie-anticati/praga
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Beton
Zaprojektowano w
Włochy
Wyprodukowano w
Włochy
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Materiały budowlane - Bruk i kamienie
Klasyfikacja IFC
Floor
UNSPSC name
Flooring
UNSPSC code
301617
Uniclass 2015 Code
EF_30_20
Uniclass 2015 Description
Floors
CSI MasterFormat 2014 Code
09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Flooring
OmniClass Number
23-15 17 13 17
OmniClass Title
Masonry Flooring
CSI UniFormat II Code
B1010
CSI UniFormat II Title
Floor Construction
Dostępny w krajach:
Europa
Włochy
Podobne produkty
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
Pobierz
DITON
ROAD CURB
Pobierz
Odorizzi Soluzioni In Pietra
Porphyry Stone: Crazy Stone Paving, Normal Type Th. 2/5 Cm. Natural Surface
2.4
(
7
)
Pobierz
GalaProdukt
ECORASTER E50
Pobierz
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
Pobierz
Asociación HISPALYT
Clay pavers for flexible paving. ACf
Pobierz