Opublikuj swoje produkty
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
Saint Florent
    Paver

    Saint Florent

    Saint Florent is a concrete self-locking paving characterized by an "impression" finish, which makes the surface variegated and irregular
    Opis
    • Dimensions:
      16 x 16 cm 

      Thickness: 6 cm

      Weight:
      136 kg / sqm
      178 Kg / sqm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySaint-Florent
    • Rodzina produktuSelf-locking flooring
    • Grupa produktuAntique series
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-31
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Bruk i kamienie
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 17
    • OmniClass TitleMasonry Flooring
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction

    Dostępny w krajach:

    Europa