Opublikuj swoje produkty
Pedigo Products SG-82-SS Prep Table With Lower Shelf

Pedigo Products SG-82-SS Prep Table With Lower Shelf

3.7 z 5 gwiazdek3.7(6 recenzje)

Pedigo Products SG-82-SS Prep Table With Lower Shelf.

SG-82-SS: 20″W x 16″D x 34″H

Features/Specs

• Stainless steel Steril-Gard construction eliminates full sub-tops where undesirable substances can collect

• 3" rubber, double ball bearing casters for silent mobility

• Sound-deadened reinforcing channels for quiet use

• Easy to clean

• Lightweight but strong

As Featured on Amazon.com


Opis
  • SG-82-SS: 20″W x 16″D x 34″H

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPedigo-Products-SG-82-SS-Prep-Table-With-Lower-Shelf
  • Rodzina produktuMedical Equipment
  • Grupa produktuTable
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-01-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)34
  • Szerokość (cale)20
  • Głębokość (cale)16
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Equipment
  • OmniClass Number23-25 00 00
  • OmniClass TitleMedical and Laboratory Equipment

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone