Opublikuj swoje produkty
ACC-MSF-W Rear Metal Shelf for SR560-FLIP Mobile Cart with Rotational Interface
Peerless-AV

ACC-MSF-W Rear Metal Shelf for SR560-FLIP Mobile Cart with Rotational Interface

The Peerless-AV® Rear Metal Shelf is designed to attach to the SR560-FLIP Mobile Cart with Rotational Interface. The shelf provides a secure yet sleek surface for laptops and various audio visual equipment/accessories to easily share content on the mounted Samsung Flip (WM55H).

Features

  • Tool-less height adjustment
  • Attaches to the rear of the cart, allowing the mounted Samsung Flip to rotate from Portrait to Landscape without interference
  • Scratch resistant, gloss White powder coat finish
  • Vertical height adjustability
Opis
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 10lb (4.5kg)
    • Color; White
    • Finish; Gloss Powder Coat
    • Security Features; None
    • Product Dimensions; 16.00" x 3.43" x 14.50" (406 x 87 x 368mm)
    • Product Weight; 11.8lb (5.4kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.1lb (6.4kg)
    • Ship Dimensions; 18.50" x 24.40" x 4.40" (470 x 620 x 112mm)
    • UPC Code; 735029328599
    • Package Contents; Metal Shelf & Attachment Hardware

    Variant ID: 29193671671923

    Variant SKU: ACC-MSF-W

    Type: Racks and Shelves

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyacc-msf-w
  • Rodzina produktuAdditional Products
  • Grupa produktuAccessories
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2024-10-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Wsporniki do sprzętu audiowizualnego

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna