Opublikuj swoje produkty
ACC050 Extension Column Stabilizer Kit
Peerless-AV

ACC050 Extension Column Stabilizer Kit

The ACC050, Extension Column Stabilizer, can be used to reduce unwanted swaying for installations involving extension columns. Two supports are provided to attach to any standard Peerless-AV 1.9" OD extension column.

Features

  • For use with 1 1/2" schedule 40 extension columns
  • Reduces unwanted swaying that may occur with long or drop lengths
Opis
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.8lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 36" (101.6 x 101.6 x 914.4mm)
    • UPC Code; 735029208471

    Variant ID: 29193673506931

    Variant SKU: ACC050

    Type: Columns

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyacc050
  • Rodzina produktuAdditional Products
  • Grupa produktuAccessories
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2024-10-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Wsporniki do sprzętu audiowizualnego

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna