Opublikuj swoje produkty
ACC912 Lightweight Cathedral Adaptor
Peerless-AV

ACC912 Lightweight Cathedral Adaptor

The Lightweight Cathedral Ceiling Plate allows a projector to be mounted to an angled ceiling. It can be used with or without an extension column and offers 120° of adjustment. It is specifically designed for projectors and offers a low-profile, secure solution to complement sleek, lightweight projectors.

Features

  • Compact, lightweight and easy to install
  • 120° (±60°) of adjustment
  • Mounts to cathedral or vaulted ceiling
Opis
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 75lb (34kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.9lb (.87kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 8" (101.6 x 101.6 x 203.2mm)
    • UPC Code; 735029220756

    Variant ID: 34322270421123

    Variant SKU: ACC912

    Type: Ceiling Plates

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyacc912
  • Rodzina produktuAdditional Products
  • Grupa produktuAccessories
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2024-10-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Wsporniki do sprzętu audiowizualnego

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna