Opublikuj swoje produkty
CMJ300 Unistrut and Structural Ceiling Plate 4" x 4" Ceiling Plate
Peerless-AV

CMJ300 Unistrut and Structural Ceiling Plate 4" x 4" Ceiling Plate

Peerless-AV Unistrut® and Structural Ceiling Plates attach to standard 1 5/8" x 1 5/8" unistrut or to a solid structural surface.

Features

  • Unistrut fittings and attachment hardware not included
  • Unit has 1-1/2"-11.5 NPT fitting for attachment of extension column
  • Attaches directly to standard Unistrut (1-5/8" x 1-5/8") or to solid structural ceiling
Opis
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (.91kg)
    • Ship Dimensions; 9.50 x 1.13 x 10.38" (241.3 x 28.7 x 263.7mm)
    • UPC Code; 735025205405

    Variant ID: 34322267439235

    Variant SKU: CMJ300

    Type: Ceiling Plates

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycmj300
  • Rodzina produktuAdditional Products
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Wsporniki do sprzętu audiowizualnego

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna