Opublikuj swoje produkty
WITH STRESS DECOUPLER DCT300 Multi-Display Ceiling Adaptor for Truss and I-Beam Structures
Peerless-AV

WITH STRESS DECOUPLER DCT300 Multi-Display Ceiling Adaptor for Truss and I-Beam Structures

The DCT300 heavy duty truss and I-beam ceiling plate has extended load capacities for supporting multi-display systems or larger heavier displays. Compatible with Peerless-AV ADD extension columns for multi displays. Check your requirements before ordering to ensure compatibility.

Features

  • Unit has Peerless-AV ADD extension column fitting for attachment of an ADD extension column
  • Not compatible with 1-1/2" -11.5 NPT extension columns or pipes
  • Includes integral high density rubber decoupler assembly to prevent vibrations
  • Attaches to round, square, rectangle, or I-beam trusses up to 3" wide x 3-1/2" high
Opis
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 1200lb (544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; None

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.6lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 5.187 x 9.625" (152.4 x 131.7 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029191957

    Variant ID: 34322266194051

    Variant SKU: DCT300

    Type: Ceiling Plates

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydct300
  • Rodzina produktuAdditional Products
  • Grupa produktuAccessories
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2024-10-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Wsporniki do sprzętu audiowizualnego

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna