Opublikuj swoje produkty
HPF675 Large Pull-Out Pivot Wall Mount for 55" to 75" TVs
Peerless-AV

HPF675 Large Pull-Out Pivot Wall Mount for 55" to 75" TVs

Opis
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 25.25" x 16.75" x 2.83"-12.95" (641 x 425 x 72 -329mm)
    • Product Weight; 17.60lb (8kg)
    • Load Capacity; 80lb (36kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 28.00" x 10.63" x 4.00" (711 x 270 x 102mm)
    • Package Ship Weight; 21.20lb (10kg)
    • Package UPC Code; 735029349808
    • Package Contents; Wall Mount, Universal Adaptor and Mounting Hardware

    Variant ID: 43290200113283

    Variant SKU: HPF675

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylarge-pull-out-pivot-wall-mount-hpf675
  • Rodzina produktuMounting Solutions
  • Grupa produktuDisplay & TV Wall Mounts
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2024-10-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Wsporniki do sprzętu audiowizualnego

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna