The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements with a limited number of components. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-AWM2 provides Modular support for standard Flat, Tilt and Video Wall mount wall plates plus it has VESA 200, 300 and 400 mounting holes for usage as mount without other hardware.
Features
Dostępny w krajach:
| Europa | Ameryka północna |
|---|---|
Albania | Anguilla |
Andora | Antigua i Barbuda |
Austria | Aruba |
Belgia | Bahamy |
Białoruś | Barbados |
Bośnia i Hercegowina | Belize |
Bułgaria | Bermudy |
Chorwacja | Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Cypr | Curaçao |
Czarnogóra | Dominika |
Czechy | Dominikana |
Dania | Grenada |
Estonia | Grenlandia |
Finlandia | Gwadelupa |
Francja | Gwatemala |
Gibraltar | Haiti |
Grecja | Holandia Karaibska |
Guernsey | Honduras |
Hiszpania | Jamajka |
Holandia | Kajmany |
Irlandia | Kanada |
Islandia | Kostaryka |
Jersey | Kuba |
Liechtenstein | Martynika |
Litwa | Meksyk |
Łotwa | Montserrat |
Luksemburg | Nikaragua |
Macedonia Pólnocna | Panama |
Malta | Portoryko |
Man | Saint Kitts i Nevis |
Mołdawia | Saint Lucia |
Monako | Saint Martin |
Niemcy | Saint Vincent i Grenadyny |
Norwegia | Salwador |
Polska | Sint Maarten |
Portugalia | Stany Zjednoczone |
Rosja | Trynidad i Tobago |
Rumunia | Turks i Caicos |
San Marino | Wspólnota Saint-Barthélemy |
Serbia | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Słowacja | Wyspy Dziewicze |
Słowenia | |
Svalbard | |
Szwajcaria | |
Szwecja | |
Ukraina | |
Watykan | |
Węgry | |
Wielka Brytania | |
Włochy | |
Wyspy Alandzkie | |
Wyspy Owcze |