The Peerless-AV Modular Mounts Line features a full range of products that can fulfill multiple requirements from a limited number of SKUs. With the universality of the components, configure your own perfect custom flat-panel display or projector mounting solution for any application. The Modular Mount Line was developed with the professional AV installer in mind. Designed around a 2" (50mm) diameter pole, the line is ideal for new projects as well as for upgrading existing installations. The MOD-FPS2KIT150(-B) is a full featured kit that takes the guess work out of what components are needed to create the perfect flat panel ceiling mount.
Features
Dostępny w krajach:
| Europa | Ameryka północna |
|---|---|
Albania | Anguilla |
Andora | Antigua i Barbuda |
Austria | Aruba |
Belgia | Bahamy |
Białoruś | Barbados |
Bośnia i Hercegowina | Belize |
Bułgaria | Bermudy |
Chorwacja | Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Cypr | Curaçao |
Czarnogóra | Dominika |
Czechy | Dominikana |
Dania | Grenada |
Estonia | Grenlandia |
Finlandia | Gwadelupa |
Francja | Gwatemala |
Gibraltar | Haiti |
Grecja | Holandia Karaibska |
Guernsey | Honduras |
Hiszpania | Jamajka |
Holandia | Kajmany |
Irlandia | Kanada |
Islandia | Kostaryka |
Jersey | Kuba |
Liechtenstein | Martynika |
Litwa | Meksyk |
Łotwa | Montserrat |
Luksemburg | Nikaragua |
Macedonia Pólnocna | Panama |
Malta | Portoryko |
Man | Saint Kitts i Nevis |
Mołdawia | Saint Lucia |
Monako | Saint Martin |
Niemcy | Saint Vincent i Grenadyny |
Norwegia | Salwador |
Polska | Sint Maarten |
Portugalia | Stany Zjednoczone |
Rosja | Trynidad i Tobago |
Rumunia | Turks i Caicos |
San Marino | Wspólnota Saint-Barthélemy |
Serbia | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Słowacja | Wyspy Dziewicze |
Słowenia | |
Svalbard | |
Szwajcaria | |
Szwecja | |
Ukraina | |
Watykan | |
Węgry | |
Wielka Brytania | |
Włochy | |
Wyspy Alandzkie | |
Wyspy Owcze |