Opublikuj swoje produkty
PLP-V9X6 PLP Dedicated Adaptor Plates
Peerless-AV

PLP-V9X6 PLP Dedicated Adaptor Plates

Features

  • Dedicated VESA® PLP adaptor plates (see back page for details)
  • Compatible with many Peerless-AV® display mounts (mounts sold separately)
  • All Peerless-AV PLP dedicated adaptor plates are provided with security hardware for effective theft deterrence
  • Heavy gauge cold rolled steel construction
Opis
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 0" to 98"
    • VESA Pattern; Weight Capacity; 900 x 600
    • 180lb (81.6kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 900 x 600mm (35.43 x 23.62")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 37.04 x 26.63 x 0.06" (941 x 676 x 152mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20.2lb (16kg)
    • Ship Dimensions; 38.75 x 1.63 x 29" (984.3 x 41.4 x 736.6mm)
    • UPC Code; 735029325406

    Variant ID: 29193748938867

    Variant SKU: PLP-V9X6

    Type: Mount Adapter Plates

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyplp-v9x6
  • Rodzina produktuAdditional Products
  • Grupa produktuAccessories
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2024-10-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Wsporniki do sprzętu audiowizualnego

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna