The SmartMount® Pull-Out Pivot Mount combines the best features of a wall mount and pivot arm into one design. When closed, the SP850 acts as a flat or tilting wall mount. At only 2.73" (69mm) from the wall, its unique wall plate and built-in cable management neatly hides all components and cords. Extended, the SP850’s sturdy arm construction smoothly glides the display out 11.18" (284mm) from the wall and allows the display to pivot up to 45°. The SP850 is ideal in applications where the display needs to be recessed into the wall, custom framed, or aligned into a multi-display wall.
Features
Dostępny w krajach:
| Europa | Ameryka północna |
|---|---|
Albania | Anguilla |
Andora | Antigua i Barbuda |
Austria | Aruba |
Belgia | Bahamy |
Białoruś | Barbados |
Bośnia i Hercegowina | Belize |
Bułgaria | Bermudy |
Chorwacja | Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Cypr | Curaçao |
Czarnogóra | Dominika |
Czechy | Dominikana |
Dania | Grenada |
Estonia | Grenlandia |
Finlandia | Gwadelupa |
Francja | Gwatemala |
Gibraltar | Haiti |
Grecja | Holandia Karaibska |
Guernsey | Honduras |
Hiszpania | Jamajka |
Holandia | Kajmany |
Irlandia | Kanada |
Islandia | Kostaryka |
Jersey | Kuba |
Liechtenstein | Martynika |
Litwa | Meksyk |
Łotwa | Montserrat |
Luksemburg | Nikaragua |
Macedonia Pólnocna | Panama |
Malta | Portoryko |
Man | Saint Kitts i Nevis |
Mołdawia | Saint Lucia |
Monako | Saint Martin |
Niemcy | Saint Vincent i Grenadyny |
Norwegia | Salwador |
Polska | Sint Maarten |
Portugalia | Stany Zjednoczone |
Rosja | Trynidad i Tobago |
Rumunia | Turks i Caicos |
San Marino | Wspólnota Saint-Barthélemy |
Serbia | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Słowacja | Wyspy Dziewicze |
Słowenia | |
Svalbard | |
Szwajcaria | |
Szwecja | |
Ukraina | |
Watykan | |
Węgry | |
Wielka Brytania | |
Włochy | |
Wyspy Alandzkie | |
Wyspy Owcze |