Opublikuj swoje produkty
TVP724 Pivoting TV Wall Mount for 10"- 24" Displays
Peerless-AV

TVP724 Pivoting TV Wall Mount for 10"- 24" Displays

The TVP724 pivoting TV wall mount provides full tilt and panning capabilities. Tilt your display up to 15° forward or 15° backward as well as to the right or left to optimize the screen’s viewing angle, without the use of tools. When space-savings is an issue, retract your TV fully against the wall for a flush look thanks to a compact design. Installation is quick and easy, with these pre-assembled mounts.

Opis
  • Variant ID: 29193764241523

    Variant SKU: TVP724

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytvp724
  • Rodzina produktuMounting Solutions
  • Grupa produktuDisplay & TV Wall Mounts
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2024-10-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Wsporniki do sprzętu audiowizualnego

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna