Opublikuj swoje produkty
WMJ022 Single Wall Arms with 22.5" Reach for Jumbo® TV Brackets
Peerless-AV

WMJ022 Single Wall Arms with 22.5" Reach for Jumbo® TV Brackets

The single or double wall arms included with Jumbo 2® Wall Mounts are also available separately. The 1 1/2"-11.5 NPT threaded fitting accepts our flush mount tube or an extension column. Comes with wood screws.

Features

  • 1 1/2" 11.5 NPT threaded fitting accepts flush mount tube or extension column
Opis
  • Product Specs

    • Max Load; 125lbs (57kg)

    Variant ID: 29193767190643

    Variant SKU: WMJ022

    Type: Arm and Wall Plates

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywmj022
  • Rodzina produktuAdditional Products
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-10-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Wsporniki do sprzętu audiowizualnego

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna