Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Evolution 05 Indoor Concealed

Odniesienie unikalne: pelco-evolution-indoor-05-concealed
Producent: Pelco
Rodzina produktu: Electronics
Grupa produktu: Video Surveillance
Data publikacji: 2016-05-30
Numer edycji: 2
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)
Evolution-05 Indoor Concealed

This camera can see you without being seen

The Evolution-05 Indoor Concealed camera has a 5MP sensor and no moving parts. It is designed for quick and easy installations indoors where a professional light weight enclosure that can be completely concealed behind ceiling or wall voids is required. The camera offers an ultra-low profile and fully supports Power-over-Ethernet standard for installation convenience.

With its very versatile design, The Evolution-05 Indoor Concealed camera is a perfect fit for any discreet ceiling, wall or table mounted applications.

EVO-05-NCD (includes White & Black trim cover)


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United States
Wyprodukowane w: United States

Kategoria BIMobject: Elementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
Klasyfikacja IFC: Electrical Element
Nazwa UNSPSC: Video monitors
Kod UNSPSC: 46171612
Uniclass 1.4 Kod: L76261
Uniclass 1.4 Opis: Cameras
CSI MasterFormat 2014 Code: 28 23 29
CSI MasterFormat 2014 Title: Video Surveillance Remote Devices and Sensors