Opublikuj swoje produkty
Bench Pedastal Heavy Duty
Penco

Bench Pedastal Heavy Duty

A natural accessory for any locker room. Benches add permanent comfort and order to the floor plan arrangement.

Penco offers a choice of bench pedestal styles. Order two pedestals for standard benches 96” long or less; order three pedestals for benches over 96” long. The seat portion of ADA benches require a minimum of 4 pedestals, placed as shown in the photo of the Bench Bracket.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybench_pedastal_heavy_duty
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuChairs, Stools & Benches
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)304.8
  • Szerokość (mm)914.4
  • Głębokość (mm)241.3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki

Podobne produkty