Opublikuj swoje produkty
AMON MINI SOFT S/EW

AMON MINI SOFT S/EW

Rodzina słupków oświetleniowych do użytku zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z malowanego wytłaczanego aluminium - Wersja SOFT wyposażona jest w dyfuzor z poliwęglanu zabezpieczonego przed działaniem promieni UV, z satynowanym wykończeniem - Klosz z bardzo jasnego, płaskiego szkła, hartowany i satynowany wewnętrznie - Komora optyczna z malowanego odlewu aluminiowego - Odbłyśniki z czystego, polerowanego i oksydowanego aluminium - Silikonowa uszczelka - połączenie elektryczne przy pomocy puszki rozgałęźnej - Statecznik regulowany 1-10 V - Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej inox - Komora z okablowaniem z malowanego odlewu aluminiowego - W komplecie z dodatkowym urządzeniem zabezpieczającym przed przepięciami do 10 kV (DM) - Kołnierz dla mocowania do posadzki z lakierowanej stali - Estetyczna pokrywa kołnierza mocującego, z lakierowanego odlewu aluminiowego, dostępna jako akcesorium - Dla instalacji, dostępny jest, jako akcesorium, przeciwkołnierz ze stali nierdzewnej do kotwienia w cemencie - Na życzenie dostępne są wersje ściemnialne DALI - Wersje z LED 3000 K i 5000 K są dostępne na zamówienie
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyamon-mini-soft-sew
  • Rodzina produktuUrban
  • Grupa produktuBollard and column
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-07-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1200
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000301
  • Nazwa ETIMLuminaire bollard
  • UNSPSC nameLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC code39111609
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 11
  • OmniClass TitleLighting Bollards
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania