Opublikuj swoje produkty
AMON WALL B A/M

AMON WALL B A/M

4.7 z 5 gwiazdek4.7(10 recenzje)
Oprawa do montażu na ścianie do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z malowanego wytłaczanego aluminium - Klosz z bardzo jasnego, płaskiego szkła, hartowany i satynowany wewnętrznie - Układ optyczny złożony z soczewek z technopolimeru o wysokiej przepuszczalności światła - Silikonowa uszczelka - Pierścień zamykający z malowanego odlewu aluminiowego - Statecznik regulowany 1-10 V - Radiator termiczny z aluminium - Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej inox - Wspornik mocujący do ściany z systemem uproszczonej instalacji, z malowanego odlewu aluminiowego - Wersje B, o podwójnej emisji, z dwoma źródłami światła do emisji w górę i w dól - Na życzenie dostępne są wersje ściemnialne DALI
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyamon-wall-b-am
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuExterior wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-07-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)270
  • Szerokość (mm)238
  • Głębokość (mm)173
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania