Opublikuj swoje produkty
AS615 2A/M

AS615 2A/M

Plafoniera szynowa LED do zastosowań wewnętrznych.
Opis
  • - Korpus i pokrywa z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej ISO 9227 - Układ optyczny złożony z soczewek z technopolimeru o wysokiej przepuszczalności światła - Optyki symetryczne (S/EW) i podwójnie asymetryczne (2A/M) - Oprawa może być montowana z szynoprzewodami oraz akcesoriami montażowymi dla serii OTR TRACKS RAILS - Oprawa przystosowana jest do montażu na standardowych szynach typu EUROSTANDARD PLUS® - Dostępne są wersje ze statecznikiem ON-OFF i ściemnialne DALI - Skonsultuj się z fabryką w celu uzyskania informacji o innych temperaturach barwowych i współczynnikach oddawania barw
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyas615-2am
  • Rodzina produktuTechnical indoor
  • Grupa produktuTracklight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)99
  • Szerokość (mm)620
  • Głębokość (mm)185
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania