Opublikuj swoje produkty
CRICKET+ 10 C/I MARINE

CRICKET+ 10 C/I MARINE

Rodzina opraw gruntowych o zmniejszonej głębokości, w klasie I.
Opis
  • - Korpus z anodyzowanego odlewu aluminiowego w kolorze czarnym - Układ optyczny złożony z soczewek z technopolimeru o wysokiej przepuszczalności światła - Uszczelka silikonowa o dużej sprężystości - Klosz z ekstra jasnego, płaskiego, hartowanego szkła bezpiecznego - Wersje C/EW posiadają bezpieczny klosz ze szkła hartowanego płaskiego, super jasnego, z wykończeniem trawionym - Pierścień zamykający z polerowanego mosiądzu ISO 9223 (CX) - Wodoszczelny system podłączenia do sieci WATER STOP - Puszka montażowa z technopolimeru do zamówienia oddzielnie - Śruby zamykające ze stali nierdzewnej inox - Oprawy montowane w podłożu są narażone na szereg niekorzystnych czynników zewnętrznych. Aby zapewnić sprawne i długie działanie opraw, należy szczególną uwagę zwrócić na ich poprawny montaż, który powinien być wykonany przez wykwalifikowanych instalatorów i zgodnie z instrukcją montażu - Oprawy nie mogą być montowane w zagłębieniach terenu - Wersje RGBW i Tunable White (TW) wymagają zasilania 48 V DC ze sterownikiem SELV, dostępnym jako akcesorium. Zarządzanie kolorami odbywa się za pomocą interfejsu DMX - Generator sygnału DMX dla wersji RGBW i Tunable White należy zamawiać oddzielnie
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycricket-plus-10-ci-marine
  • Rodzina produktuArchitectural
  • Grupa produktuInground
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)82
  • Szerokość (mm)105
  • Głębokość (mm)105
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000758
  • Nazwa ETIMIn-ground luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 17
  • OmniClass TitleBuried Uplights

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania