Opublikuj swoje produkty
CRICKET+ 15 A/M

CRICKET+ 15 A/M

Rodzina opraw gruntowych o zmniejszonej głębokości, w klasie I.
Opis
  • - Korpus z anodyzowanego odlewu aluminiowego w kolorze czarnym - Radiator termiczny z aluminium - Układ optyczny złożony z soczewek z technopolimeru o wysokiej przepuszczalności światła - Uszczelka silikonowa o dużej sprężystości - Klosz z ekstra jasnego, płaskiego, hartowanego szkła bezpiecznego - Pierścień zamykający z malowanego odlewu aluminiowego - Pierścień zamykający z malowanego odlewu aluminiowego pokryty stalą nierdzewną INOX AISI 316 (wersje INOX) - Wodoszczelny system podłączenia do sieci WATER STOP - Jako wyposażenie dodatkowe puszka montażowa z technopolimeru z prętami wzmacniającymi gwarantującymi odporność na ruch kołowy, zaprojektowana, aby ułatwić odpływ wody poprzez system WATER DRAIN - Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej inox - Oprawy montowane w podłożu są narażone na szereg niekorzystnych czynników zewnętrznych. Aby zapewnić sprawne i długie działanie opraw, należy szczególną uwagę zwrócić na ich poprawny montaż, który powinien być wykonany przez wykwalifikowanych instalatorów i zgodnie z instrukcja montażu - Oprawy nie mogą być montowane w zagłębieniach terenu - Jeżeli oprawa jest montowana w miejscach publicznych, należy upewnić się, że temperatura szyby jest zgodna z miejscowymi normami. Temperatura została podana na stronie internetowej, w karcie technicznej każdego artykułu.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycricket-plus-15-am
  • Rodzina produktuArchitectural
  • Grupa produktuInground
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-08-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)148
  • Szerokość (mm)190
  • Głębokość (mm)190
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie stojące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000758
  • Nazwa ETIMIn-ground luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 17
  • OmniClass TitleBuried Uplights
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania