Opublikuj swoje produkty
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI
ELIA FL MINI

    ELIA FL MINI

    Projektor LED o niskiej mocy, do oświetlenia architektonicznego w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach mieszkalnych i profesjonalnych, takich jak fasady, ogrody, strefy zieleni i strefy ruchu pieszego.
    Opis
    • - Korpus z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo oraz przednie szkło sprawiają, że produkt jest solidny i trwały oraz wytrzymały na trudne warunki atmosferyczne - Dostępny w 2 różnych wymiarach i z 3 poziomami mocy (10W, 20W i 30W); gama oferuje dużą elastyczność z uwagi na możliwość tworzenia różnych kombinacji: 2 opcje temperatury barwy (3000K ciepłą biel i 4000K neutralna biel) ze wskaźnikiem oddania barw (CRI) wynoszącym 80; i 2 opcje optyki (100° i asymetryczna) - Produkt jest wyposażony we wbudowany napęd On/ Off, a także jest dostępny zintegrowany czujnik ruchu i światła - Oprawa nadaje się do montażu sufitowego, ściennego lub na ziemi, dzięki specjalnemu regulowanemu zintegrowanemu uchwytowi ze stali - Numery części wymienione poniżej z oznaczeniem MOQ wymagają minimalnej ilości zamówienia. Prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie realizacji i wymaganej ilości
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelia-fl-mini
    • Rodzina produktuProfessional
    • Grupa produktuProfessional floodlight
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC001744
    • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
    • OmniClass TitleFloodlight Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania