Opublikuj swoje produkty
ELIA OL

ELIA OL

Elegancka oprawa z odlewu aluminiowego, przeznaczona do montażu ściennego, przeznaczona do architektonicznego oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego takich miejsc jak schody, przejścia czy fasady budynków, prosta i szybka w montażu o czystych i minimalistycznych liniach.
Opis
  • - Zaprojektowana w dwóch różnych wykończeniach (czarne i białe), z matowym ekranem z poliwęglanu rozpraszającego w dwóch kierunkach (góra-dół), do tworzenia komfortowego klimatu, temperatura barwy 3000K, 4000K i 5700K i wskaźnik oddania barw powyżej 80 - zaprojektowana z myślą o wytrzymałości na zmiany temperatury od -20°C do 45 °C, na przenikanie wody i kurzu do stopnia ochrony IP65 oraz na uderzenia do stopnia IK08 - Lekka i poręczna ELIA OL jest łatwa w montażu dzięki tylnemu uchwytowi do mocowania; w tylnej części jest wyposażona w zacisk z szybkozłączem do okablowania elektrycznego - Numery części wymienione poniżej z oznaczeniem MOQ wymagają minimalnej ilości zamówienia. Prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie realizacji i wymaganej ilości
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyelia-ol
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuExterior wall
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)58.5
  • Szerokość (mm)140
  • Głębokość (mm)180
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania