Opublikuj swoje produkty
ELIA PL BACKLIT
ELIA PL BACKLIT

    ELIA PL BACKLIT

    Oprawa modułowa LED do zabudowy, stosowana w oświetleniu wewnętrznym.
    Opis
    • - Jej wysoka wydajność energetyczna sprawia, że stanowi idealne rozwiązanie dla uzyskania szybkiego zwrotu inwestycji polegającej na wymianie starej instalacji oświetleniowej - Przeznaczony do montażu w zabudowie w modułowych sufitach podwieszanych, ewentualnie nadaje się również do montażu plafonowego lub podwieszanego dzięki specjalnym akcesoriom (zamawianym osobno) - Gama oferuje dużą elastyczność, ponieważ daje możliwość tworzenia wielu kombinacji temperatury barwy oraz systemów sterowania; produkt można zamawiać w opcji 3000K (ciepła biel) lub 4000K (neutralna biel), w obu przypadkach wskaźnik oddania barw (CRI) wynosi 80; do produktu jest dołączony zewnętrzny napęd On/Off lub DALI - Oprawa jest wyposażona w matowy dyfuzor gwarantujący optymalną równomierność oświetlenia - Jest łatwa do montażu, ponieważ posiada szybkozłącze umożliwiające sprawne podłączenie elektryczne - Numery części wymienione poniżej z oznaczeniem MOQ wymagają minimalnej ilości zamówienia. Prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami handlowymi w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie realizacji i wymaganej ilości
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelia-pl-backlit
    • Rodzina produktuTechnical indoor
    • Grupa produktuCeiling recessed
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
    • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania