Opublikuj swoje produkty
FL SQUARE 600 SM OP

FL SQUARE 600 SM OP

Oprawa LED do montażu powierzchniowego, do użytku wewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z malowanego, wytłaczanego aluminium Oprawa jest dostępna z różnymi optykami - Osłona dyfuzora w kolorze biały opal zapewnia optymalne rozproszenie światła i wysoką równomierność (OP) - Klosz mikropryzmatyczny do efektywnego rozprzestrzeniania światła, zmniejszenia olśnienia i wysokiej równomierności (MP) - LED z technologią Sidelight i kierunkowa optyka z tworzywa sztucznego dla równomiernej dystrybucji wiązki - Ograniczenie olśnienia zgodne z normą DIN EN 12464-1 (wersja z mikropryzmatem) - Bezpośrednia dystrybucja światła i lekkie podświetlenie - Tolerancja koloru wg MacAdam ≤3 SDCM - Oprawa kompletna w zasilacz
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfl-square-600-sm-op
  • Rodzina produktuTechnical indoor
  • Grupa produktuWall and ceiling surface
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)52
  • Szerokość (mm)596
  • Głębokość (mm)596
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEG000027
  • Nazwa ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania