Opublikuj swoje produkty
FOCUS+3 A/M

FOCUS+3 A/M

Projektor na źródła LED do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus i pierścień z malowanego odlewu aluminiowego - Dyfuzor z płaskiego ekstra jasnego szkła hartowanego, z wewnętrznym sitodrukiem - Uszczelka z silikonu - Uchwyt montażowy, regulowany, z malowanego odlewu aluminiowego - Śruby zamykające ze stali nierdzewnej inox - Dławnica M20x1.5 do kabli ø7 - ø12 mm - Diody LED wysokiej mocy, nowej generacji, z wiązką światła o wysokiej intensywności - Optyka asymetryczna - Optyka eliptyczna - Optyka okrągła - W sprawie wersji regulowanych, (1 -10 V), prosimy o kontakt z działem technicznym
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfocus-plus-3-am
  • Rodzina produktuArchitectural
  • Grupa produktuArchitectural floodlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-05-29
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)220
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania