Opublikuj swoje produkty
GUELL 3 A/W

GUELL 3 A/W

Projektor na źródła LED do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej - Klosz z ekstra jasnego, płaskiego, hartowanego szkła bezpiecznego - Odbłyśniki o bardzo wysokiej sprawności z aluminium platerowanego 99,99%, polerowanego i oksydowanego - Silikonowa uszczelka - Dławnica M20x1.5 do kabli ø 10 - ø 14 mm - Wersje z optyką A50/W wyposażone są w moduły LED i odbłyśniki opracowane specjalnie dla miejsc, w których wymagana jest dystrybucja światła o dużej asymetrii. - Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej inox - Klamry z aluminium ze sprężyną ze stali nierdzewnej inox - Jarzmo metalowe malowane proszkiem poliestrowym w technice elektroforezy - W przypadku wersji z optyką A50/W istnieje możliwość wykonania na zamówienie wersji DALI z funkcją ściemniania, ze zdalnym zespołem zasilania, oddalonym maksymalnie o 50 metrów - Wersje z LED 3000 K i 5000 K są dostępne na zamówienie - W komplecie z dodatkowym urządzeniem zabezpieczającym przed przepięciami do 10 kV
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyguell-3-aw
  • Rodzina produktuProfessional
  • Grupa produktuProfessional floodlight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)98
  • Szerokość (mm)565
  • Głębokość (mm)501
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001744
  • Nazwa ETIMDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlood Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 19
  • OmniClass TitleFloodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania