Opublikuj swoje produkty
HEDO+ FT C/EW NEMA

HEDO+ FT C/EW NEMA

Oprawa do użytku zewnętrznego, do montażu na slupie.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej ISO 9227 - Uchwyt mocujący na słup z malowanego na popielato odlewu aluminiowego, nadający się do słupów Ø 60 mm lub 76 mm - Dyfuzor z płaskiego ekstra jasnego szkła hartowanego, z wewnętrznym sitodrukiem - Uszczelka silikonowa o dużej sprężystości - Podłączenie elektryczne poprzez szybkozłączkę zewnętrzną o IP66 umożliwiającą podłączenie do sieci bez konieczności otwierania obudowy oprawy, wykonana z PA66 ze stykami z posrebrzanego mosiądzu, na kable Ø 9 - Ø 12 mm - Źródło światła złożone z kombinacji wielu modułów LED - Zgodne z normą UNI 10819 i z przepisami regionalnymi dotyczącymi zanieczyszczenia świetlnego - Śruby zewnętrzne ze stali nierdzewnej inox - W komplecie z dodatkowym urządzeniem zabezpieczającym przed przepięciami do 10 kV (DM) - Wersje NEMA występują w komplecie z NEMA SOCKET, podłączonym do regulowanego sterownika DALI oraz ze złączką zwartą, szczelną, umożliwiającą działanie oprawy w trybie on-off. Są to więc wersje przygotowane do montażu kompatybilnych rozwiązań SMART. - Skonsultuj się z fabryką w celu uzyskania informacji o innych temperaturach barwowych i współczynnikach oddawania barw
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhedo-plus-ft-cew-nema
  • Rodzina produktuUrban
  • Grupa produktuUrban light
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)625
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000062
  • Nazwa ETIMLuminaire for streets and places
  • UNSPSC nameLighting pole or post and hardware
  • UNSPSC code39111609
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleArea Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 13
  • OmniClass TitleLighting Poles
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania