Opublikuj swoje produkty
HEDO+ FT C/EW ZHAGA

HEDO+ FT C/EW ZHAGA

Oprawa do użytku zewnętrznego, do montażu na słupie.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Uchwyt mocujący na słup z malowanego na popielato odlewu aluminiowego, nadający się do słupów Ø 60 / 76 mm - Klosz z ekstra jasnego, płaskiego, hartowanego szkła bezpiecznego - Uszczelka silikonowa o dużej sprężystości - Podłączenie elektryczne poprzez szybkozłączkę zewnętrzną o IP66 umożliwiającą podłączenie do sieci bez konieczności otwierania obudowy oprawy, wykonana z PA66 ze stykami z posrebrzanego mosiądzu, na kable Ø 9 - Ø 12 mm - Zgodne z normami UNI 10819 dotyczącymi zanieczyszczenia światłem - Śruby zamykające ze stali nierdzewnej inox - W komplecie z dodatkowym urządzeniem zabezpieczającym przed przepięciami do 10 kV (CM/DM) - Wersje NEMA występują w komplecie z NEMA SOCKET, podłączonym do regulowanego sterownika DALI oraz ze złączką zwartą, szczelną, umożliwiającą działanie oprawy w trybie on-off. Są to więc wersje przygotowane do montażu kompatybilnych rozwiązań SMART - Wersje ZHAGA posiadają w komplecie gniazdo ZHAGA SOCKET umieszczone w górnej części oprawy (pozycja UP) oraz sterownik D4i. Są przystosowane do podłączenia rozwiązań "Radio Frequency node", zmierzchowych oraz innych, kompatybilnych czujników - Skonsultuj się z fabryką w celu uzyskania informacji o innych temperaturach barwowych i współczynnikach oddawania barw - Design by ROBERTO FIORATO
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhedo-plus-ft-cew-zhaga
  • Rodzina produktuUrban
  • Grupa produktuUrban light
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)595
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000062
  • Nazwa ETIMLuminaire for streets and places
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleArea Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 13
  • OmniClass TitleLighting Poles

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania