Opublikuj swoje produkty
INDEX+ 86 C/EW

INDEX+ 86 C/EW

Rodzina słupków oświetleniowych do użytku zewnętrznego.
Opis
  • - Pokrywa z malowanego odlewu aluminiowego po powierzchniowej obróbce chemicznej - Klosz z przezroczystego poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV - Układ optyczny składający się z soczewek, specjalnie zaprojektowanych w celu maksymalizacji wydajności i optymalizacji rozsyłu światła, wykonanych z optycznego poliwęglanu przeznaczonego do zastosowań w diodach LED o bardzo wysokiej przepuszczalności światła, odpornych na UV i ciepło - Radiator termiczny z aluminium - Silikonowa uszczelka - Osłona wnęki okablowania z technolpolimeru - Śruby zamykające ze stali nierdzewnej inox - Każda oprawa jest kompletna w dwie dławnice IP 68 z zaślepką, aby umożliwić zasilanie pojedyncze lub szeregowe oprawy - Podstawa do montażu na podłożu z malowanego proszkowo odlewu aluminiowego, po powierzchniowej obróbce chemicznej - W wyposażeniu dodatkowym dostępne są wytrzymałe podstawy do mocowania na ziemi, wykonane z blachy stalowej INOX AISI 304. Ich stosowanie zaleca się w instalacjach publicznych w silnie zaludnionych miejscach - Na potrzeby instalacji w cemencie są dostępne jako wyposażenie dodatkowe wkręty pasujące do standardowej podstawy z odlewu aluminiowego oraz dodatek Baza HU (Haeavy Use) ze stali nierdzewnej
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyindex-plus-86-cew
  • Rodzina produktuUrban
  • Grupa produktuBollard and column
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)860
  • Szerokość (mm)154
  • Głębokość (mm)154
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000301
  • Nazwa ETIMLuminaire bollard
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 11
  • OmniClass TitleLighting Bollards

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania