Opublikuj swoje produkty
INSERT+ 1 MARINE

INSERT+ 1 MARINE

Rodzina opraw do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, przeznaczona do wbudowania w ścianę pełną, do oświetlenia ogólnego.
Opis
  • - Korpus z pomalowanego odlewu aluminiowego - Klosz z płaskiego szkła, matowego wewnątrz - Uszczelka z EPDM - Pierścień wytapiany z mosiądzu zabezpieczonego przed korozja, szlifowanego wibracyjnie. - Przyłącze elektryczne zewnętrzne poprzez wodoszczelne złącze QUICK, z kablem - Łącznik elektryczny dla kabli Ø 7 - Ø 12 mm - Wersje LED są kompletne w zasilacz 220/-240 V 50/60 Hz - Śruby zamykające ze stali nierdzewnej inox - Oprawa wymaga puszki montażowej do zamówienia oddzielnie - Puszka montażowa wyposażona w zdejmowalną pokrywę z umieszczonymi w środku poziomicami, w celu ułatwienia jej montażu - Dostarczane z kablem H07RN-F o długości 0,2 m - Metale naturalne przechodzą normalny proces utleniania. Aby przywrócić im pierwotny stan, wystarczy skorzystać ze specjalnych produktów dostępnych na rynku
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyinsert-plus-1-marine
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuSteplight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)55
  • Szerokość (mm)224
  • Głębokość (mm)64
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania