Opublikuj swoje produkty
INSERT+ 1 V GLASS

INSERT+ 1 V GLASS

Rodzina opraw do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, przeznaczona do wbudowania w ścianę pełną, do oświetlenia ogólnego.
Opis
  • - Korpus z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Klosz z płaskiego szkła, matowego wewnątrz - Silikonowa uszczelka - Sprężyny stalowe inox do szybkiego osadzenia w puszce montażowej - Moduł LED na napięcie sieciowe 220-240V 50/60Hz chroniony przed przepięciami do 500 V - Mając na względzie bezpieczeństwo opraw, zaleca się stosowanie ochrony przed przepięciami, występującymi potencjalnie na linii elektrycznej - Te wersje opraw są zaprojektowane bez widocznych śrub - Puszka wpuszczana do zamówienia osobno - Puszka montażowa wyposażona w zdejmowalną pokrywę z umieszczonymi w środku poziomicami, w celu ułatwienia jej montażu - Wersje GLASS mają dyfuzor czołowy ze szkła hartowanego i sitowanego
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyinsert-plus-1-v-glass
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuSteplight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)232
  • Szerokość (mm)63
  • Głębokość (mm)36
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania