Opublikuj swoje produkty
INSERT+ ZERO CLIP

INSERT+ ZERO CLIP

Oprawa do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, przeznaczona do wbudowania w ścianę, do oświetlenia ogólnego.
Opis
  • - Korpus z pomalowanego odlewu aluminiowego - Klosz z płaskiego szkła, matowego wewnątrz - Uszczelka z silikonu - Sprężyny stalowe inox do szybkiego osadzenia w puszce montażowej - Zasilacz standardowy wbudowany - Oprawa zawiera puszkę montażową standard 503 - Oprawa jest przystosowana do okablowania przelotowego
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyinsert-plus-zero-clip
  • Rodzina produktuResidential
  • Grupa produktuSteplight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)77
  • Szerokość (mm)107
  • Głębokość (mm)49
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC002892
  • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391116
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 15 19
  • OmniClass TitleWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania