Opublikuj swoje produkty
IN-TENSE PL M2 WHITE TR

IN-TENSE PL M2 WHITE TR

Oprawa podwieszana LED do użytku wewnętrznego.
Opis
  • - Głowica ze szkła z głęboko ciągnioną metalową osłoną w formie fali, z elementem dekoracyjnym w kształcie kropli, rozeta sufitowa odlewana ciśnieniowo - Rura gwintowana z metalu i jednostronne podwieszenie linowe z elementem dekoracyjnym w kształcie kropli - Forma przypomina zastygłą na chwilę w miejscu dynamiczną rzeźbę - Oprawa jest dostępna z różnymi optykami - Układ optyczny z błyszczącego szkła o wysokiej przepuszczalności z białą, ceramiczną krawędzią (WHITE TR) i ze zintegrowanym mikropryzmatem zapewniającym efektywne rozproszenie światła, minimalizację olśnienia i wysoką równomierność oświetlenia - Układ optyczny z błyszczącego szkła o wysokiej przepuszczalności z czarną, ceramiczną krawędzią (BLACK TR) i ze zintegrowanym mikropryzmatem zapewniającym efektywne rozproszenie światła, minimalizację olśnienia i wysoką równomierność oświetlenia - Układ optyczny z błyszczącego, półprzepuszczalnego czarnego szkła z czarną, ceramiczną krawędzią (BLACK DRK) i ze zintegrowanym mikropryzmatem zapewniającym efektywne rozproszenie światła, minimalizację olśnienia i wysoką równomierność oświetlenia - dystrybucja światła bezpośrednia /pośrednia świeceniem gwarantująca lepsze samopoczucie w pomieszczeniu i większy komfort wizualny - LED z technologią Sidelight dla równomiernej dystrybucji wiązki światła - Współczynnik oddawana barw > 80 - Tolerancja koloru wg MacAdam ≤3 SDCM - Możliwa regulacja oświetlenia wersji DALI również poprzez TouchDIM® - Ograniczenie olśnienia zgodnie z normą DIN EN 12464-1 - Dostępny jest czujnik ruchu z regulacją natężenia oświetlenia w zależności od pory dnia - Wersje w kolorach specjalnych dostępne na zamówienie - w zestawie rura gwintowana do podwieszenia i podwieszenie linowe, kabel zasilający i rozeta sufitowa
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyintense-pl-m2-white-tr
  • Rodzina produktuTechnical indoor
  • Grupa produktuSuspended
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1000
  • Szerokość (mm)1753
  • Głębokość (mm)347
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC001743
  • Nazwa ETIMPendant luminaire
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11 11 19
  • OmniClass TitleNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania