Opublikuj swoje produkty
KHA CITY COMFORT 26 A/M

KHA CITY COMFORT 26 A/M

Rodzina słupków oświetleniowych do użytku zewnętrznego.
Opis
  • - Korpus z malowanego, wytłaczanego aluminium ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Klosz z przezroczystego poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV - Układ optyczny składający się z soczewek, specjalnie zaprojektowanych w celu maksymalizacji wydajności i optymalizacji rozsyłu światła, wykonanych z optycznego poliwęglanu przeznaczonego do zastosowań w diodach LED o bardzo wysokiej przepuszczalności światła, odpornych na UV i ciepło - Wersje COMFORT zostały opracowane w celu zoptymalizowania komfortu wzrokowego - Radiator termiczny z aluminium - Silikonowa uszczelka - Komora z okablowaniem z technopolimeru - W komplecie z dodatkowym urządzeniem zabezpieczającym przed przepięciami do 10 kV (CM/DM) - Puszka podłączenia elektrycznego IP68 wykonana z technopolimeru, połączona z oprawą przewodem H07RN-F, przeznaczona do łączenia kaskadowego i przystosowana do kabli Ø 7 - 13,5 mm. Umożliwia instalację i podłączenie oprawy do sieci bez konieczności jej otwierania - Śruby zamykające ze stali nierdzewnej inox - Podstawa do mocowania do podłoża wykonana z wytrzymałej blachy nierdzewnej AISI 304 - Do montażu w cemencie, dostępne są jako akcesorium, pręty montażowe - Dla wersji KHA CITY 12 i KHA CITY COMFORT 12 dostępna jest, jako wyposażenie dodatkowe, podstawa do montażu na podłożu, wykonana z blachy ze stali nierdzewnej, dostosowana do montowania na prefabrykowanych plintach (Podstawa FR) - Dla wersji KHA CITY 26 i KHA CITY COMFORT 26 mocowanie do podłoża wykonuje się przy użyciu plinty ze stali cynkowanej do wmurowania bezpośrednio w cement lub podstawy ze stali nierdzewnej do montażu na podłożu przy pomocy specjalnych kołków (nie dołączone do zestawu) lub na prefabrykowanych plintach; plinta i podstawa są dostępne jako wyposażenie dodatkowe
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykha-city-comfort-26-am
  • Rodzina produktuUrban
  • Grupa produktuBollard and column
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2600
  • Szerokość (mm)155
  • Głębokość (mm)155
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyPoliwęglan
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • Kod ETIMEC000301
  • Nazwa ETIMLuminaire bollard
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWalkway Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11 21 11
  • OmniClass TitleLighting Bollards

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania